AVENTICS 시리즈 BCR 벨로우즈 액추에이터

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 BCR 벨로우 실린더는 시스템의 적절한 연결 표면에 직접 장착할 수 있도록 천연 고무 탄성체로 만들어진 장착 링(커버 없음)과 벨로우즈를 갖추고 매우 강력한 힘이 필요한 용도에 맞게 설계되었습니다. 따라서 연결 기하학을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

Your selection:
    double
    single
    triple
    Bellow actuator with mounting ring
    Single-acting, retracted without pressure
    107000 N
    108000 N
    114000 N
    137000 N
    140000 N
    141000 N
    207000 N
    219000 N
    229000 N
    390000 N
    78000 N
    80000 N
    81000 N
    124000 N
    131000 N
    136000 N
    257000 N
    265000 N
    277000 N
    41000 N
    43000 N
    44000 N
    64000 N
    65000 N
    67000 N
    84000 N
    90000 N
    8 bar
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    145 mm
    153 mm
    158 mm
    186 mm
    269 mm
    284 mm
    310 mm
    340 mm
    400 mm
    404 mm
    419 mm
    480 mm
    490 mm
    107 mm
    114 mm
    126 mm
    140 mm
    51 mm
    53 mm
    55 mm
    70 mm
    84 mm
    89 mm
    1 - 10 끄기 15 제품 결과
    열 선택
    스트로크 길이
    산업
    제품 시리즈
    벨로즈
    가용성
    벨로우 실린더 유형
    실린더 기능
    최대 포스
    최소 포스
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1944182000

    AVENTICS Series BCR 1944182000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRdouble
    US$3,388.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1946272000

    AVENTICS Series BCR 1946272000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRtriple
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1951182000

    AVENTICS Series BCR 1951182000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRdouble
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1951282000

    AVENTICS Series BCR 1951282000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRtriple
    US$5,255.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1957192000

    AVENTICS Series BCR 1957192000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRdouble
    US$4,765.50
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1971132000

    AVENTICS Series BCR 1971132000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRsingle
    US$4,706.25
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1971232000

    AVENTICS Series BCR 1971232000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRdouble
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1971372000

    AVENTICS Series BCR 1971372000

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRtriple
    US$6,705.96
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    2999696600

    AVENTICS Series BCR 2999696600

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRsingle
    US$2,754.31
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    2999697010

    AVENTICS Series BCR 2999697010

    스트로크 길이산업제품 시리즈벨로즈가용성
    산업용BCRdouble
    US$9,471.70
    목록에 추가