제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCC R412020584

부품 번호:

AVENTICS-R412020584

US$271.09

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
BCC-SB-125-035-0CR-AL-G038

사양

Bellowssingle
TypeBellow actuator with mounting ring and cover
Functional principleSingle-acting, retracted without pressure
Compressed air connectionG 3/8
Cover diameter110 mm
Feature4 1/2x1
Max. permissible angle of tilt20 °
Max. effective stroke35 mm
Min. radial installation space140 mm
Min. installation height50 mm
Max. installation height85 mm
Min. force1900 N
Max. force5600 N
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature-30 °C
Max. ambient temperature90 °C
MediumCompressed air
Reduced service life at a temperature greater than70 °C
Pressure for determining forces6 bar
Weight0.7 kg
Material bellowChloroprene rubber
Material front coverAluminum