제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 시리즈 BCC 벨로우즈 액추에이터

예비 부품
카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 BCC실린더는 탈착식 장착 부품을 갖춘 벨로우 실린더입니다. 사용자가 직접 고무 벨로우즈로 교체할 수 있습니다. 일체형 나사(thread) 또는 나사형 볼트로 장착합니다.

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    1 - 10 끄기 27 제품 결과
    열 선택
    압축공기 연결
    스트로크 길이
    벨로즈
    최대 포스
    가용성
    최소 포스
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Series BCC 3999791030

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2double11000 N
    US$437.25
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Series BCC R412000012

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2triple26000 N
    US$812.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Series BCC R412019469

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2triple11000 N
    US$454.78
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Series BCC R412020583

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/4single2600 N
    US$258.19
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Series BCC R412020584

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 3/8single5600 N
    US$271.09
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Series BCC R412020585

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2single11200 N
    US$301.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Series BCC R412020586

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2single18000 N
    US$449.66
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Series BCC R412020587

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2single25500 N
    US$530.88
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Series BCC R412020588

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2single38000 N
    US$576.05
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Series BCC R412020589

    압축공기 연결스트로크 길이벨로즈최대 포스가용성
    G 1/2single58000 N
    US$712.67
    목록에 추가