제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001186

부품 번호:

AVENTICS-R422001186

US$128.07

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CCI-DA-040-0030-0041224110000000000019-B

사양

StandardsISO 21287
Piston Ø40 mm
Stroke30 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM10x1,25
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force720 N
Extracting piston force792 N
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.7 J
Weight 0 mm stroke0.326 kg
Weight +10 mm stroke0.052 kg
Stroke max.300 mm
MediumCompressed air
Min. medium temperature-20 °C