제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001276

부품 번호:

AVENTICS-R422001276

US$177.43

수량:
장바구니에 담기
구매처
구성 보기
데이터시트 보기
CCI-DA-040-0010-0071224110000200000000-B

사양

StandardsISO 21287
Piston Ø40 mm
Stroke10 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeInternal thread
Piston rod threadM8
Piston rodnon-rotating, with front plate
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force720 N
Extracting piston force792 N
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.7 J
Weight 0 mm stroke0.383 kg
Weight +10 mm stroke0.06 kg
Stroke max.300 mm
MediumCompressed air
Min. medium temperature-20 °C