제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 3 R432006244

부품 번호:

AVENTICS-R432006244

US$400.51

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CERAM-ISO3-5/2AS-SS-24VDC-I

사양

ActivationElectrically
Frame sizeISO 3
Switching principle5/2, with air spring return
Actuating controlDouble Solenoid
Sealing principleCeramic
Manual overridewith detent, without detent
Nominal flow Qn4300 l/min
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10.3 bar
Electrical connection typePlug
Electrical connection sizeEN 175301-803, form A
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-10 % / +10 %
PilotInternal
Pilot valve width30 mm CNOMO
Power consumption DC2.7 W
StandardsISO 5599-1
Min. ambient temperature-16 °C
Max. ambient temperature66 °C
Weight1.97 kg
Housing materialDie cast zinc