제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627363

부품 번호:

AVENTICS-R480627363

US$2,101.64

수량:
장바구니에 담기
구매처
구성 보기
데이터시트 보기
ITS-DA-200-0320-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

사양

StandardsISO 15552
Piston Ø200 mm
Stroke320 mm
PortsG 3/4
Functional principleDouble-acting
CushioningPneumatic adjustable cushioning
Magnetic pistonPiston without magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM36x2
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force19000 N
Extracting piston force19792 N
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure2 bar
Max. working pressure10 bar
Cushioning length46 mm
Cushioning energy170 J
Weight 0 mm stroke15.67 kg
Weight +10 mm stroke0.21 kg
Stroke max.2700 mm
MediumCompressed air