제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ H7/H71 Series Hand Valves

H7 series valves are designed for safe, repetitive bubble-tight closure, simple maintenance and a long, trouble-free life. The H71 is designed to meet increasing pressures in oil and gas production, providing bubble-tight shutoff in severe operating conditions.

Your selection:
    316SS
    316SSL
    Carbon Steel
    1/2" FNPT x 1/2" FNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body
    1/2" FNPT x 1/2" MSW
    1/2" FNPT x 1/2" MSW( long body)
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT (long body)
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT Angle
    1/2" FNPT x 3/4" MSW
    1/2" FNPT x 3/4" MSW (long body)
    1/2" FSW x 1/2" FSW
    1/2" PSW x 1/2" FNPT
    1/2" PSW x 1/2" PSW
    1/2" TSW x 1/2" TSW
    1/2" TUBE x 1/2" TUBE
    1/4" FNPT x 1/2" MNPT
    1/4" FNPT x 1/4" FNPT
    1/4" PSW x 1/4" PSW
    3/4" FNPT x 3/4" FNPT
    3/4" FNPT x 3/4" MNPT
    3/4" PSW x 3/4" PSW
    3/4"FNPT x 3/4" FNPT
    3/4"FNPT x 3/4" MNPT
    3/8" FNPT x 3/8" FNPT
    3/8" PSW x 3/8" PSW
    3/8" TSW x 3/8" TSW
    3/8" TUBE x 3/8" TUBE
    10000 psig
    5000 psig
    6000 psig
    3/16"
    1 - 10 끄기 128 제품 결과
    열 선택
    바디 재질
    연결
    최대 압력
    최대 매체 온도
    오리피스
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    H71VIC-2

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-2

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/4" FNPT x 1/4" FNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-24

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-24

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/4" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-44Q

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44Q

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/2" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-44QA

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QA

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-44QL

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QL

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-46Q

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-46Q

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/2" FNPT x 3/4" MNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIC-4Q

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-4Q

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    탄소강1/2" FNPT x 1/2" FNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIS-2

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    316SS1/4" FNPT x 1/4" FNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIS-2-SG

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2-SG

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    316SS1/4" FNPT x 1/4" FNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    H71VIS-24

    AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-24

    바디 재질연결최대 압력최대 매체 온도오리피스
    316SS1/4" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig500°F3/16"
    목록에 추가