제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-2

부품 번호:

Tescom-H71VIC-2

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)