제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIB-2

부품 번호:

Tescom-H5RIB-2

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

사양

Body MaterialBrass
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure3000 psig (207barg)
Max Temperature400°F (204°C)