AGI™ Series H7H Instrument Isolation/Block hand Valve H7EIS-44Q
부품 번호:
Tescom-H7EIS-44Q
An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections
사양
Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)
우리는 소셜 미디어 기능의 제공과 데이터 분석 및 본 사이트가 올바로 동작하고 개인화된 콘텐츠와 광고를 제공하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 회사 사이트에 대한 귀하의 사용 정보를 회사의 소셜 미디어, 광고 및 분석 협력사와 공유합니다.
개인정보 선호 센터
개인정보 선호 센터
사생활 보호
기능적 쿠키
필수 쿠키
성능 관련 쿠키
광고 쿠키
사생활 보호
어떤 웹사이트를 방문하더라도 해당 웹사이트는 주로 쿠키 형태로 브라우저에 정보를 저장하거나 검색할 수 있습니다. 이러한 정보는 귀하, 귀하의 기본 설정 또는 귀하의 기기에 관한 것일 수 있으며, 주로 사이트가 예상대로 작동하도록 하는 데 사용됩니다. 이 정보는 일반적으로 귀하를 직접 식별하지는 않지만, 보다 개인화된 웹 경험을 제공할 수 있습니다. 당사는 귀하의 개인정보 보호 권리를 존중하므로 일부 유형의 쿠키를 허용하지 않도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하고 기본 설정을 변경하려면 각 카테고리 제목을 클릭하십시오. 일부 유형의 쿠키를 차단하면 사이트 이용 경험 및 당사가 제공할 수 있는 서비스에 영향을 미칠 수 있습니다.
추가 정보
기능적 쿠키
본 쿠키는 동영상 및 실시간 채팅과 같은 고급 기능과 개인화를 허용합니다. 쿠키는 회사 또는 회사 페이지에 추가된 제3 서비스 사업자가 설정할 수 있습니다. 쿠키를 허용하지 않으면 일부 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
필수 쿠키
항상 활성화
이 쿠키는 웹사이트의 기능을 위해 필수적이며, 회사 시스템 내에서 종료할 수 없습니다. 이 쿠키는 개인정보 선호도, 로그인 또는 양식 작성과 같은 서비스 요청에 해당하는 귀하의 행위에 따라서만 주로 설정됩니다. 귀하의 브라우저에서 이 쿠키를 차단하거나 쿠키에 대해 알림 설정을 할 수 있지만, 이 경우 해당 사이트의 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
성능 관련 쿠키
이 쿠키는 방문자 수, 데이터 트래픽 정보를 확인해 회사 사이트의 성능을 측정하고 개선할 수 있도록 합니다. 또한 가장 인기가 많거나 인기가 적은 페이지를 확인하며 방문자가 사이트를 이동하는 방법을 확인할 수 있도록 합니다. 쿠키가 수집하는 모든 정보는 누적되며 익명 처리됩니다. 쿠키를 허용하지 않으면 귀하가 회사 사이트에 방문한 시기를 알 수 없습니다.
광고 쿠키
이 쿠키는 회사의 광고 협력사가 회사 사이트에 설정한 것입니다. 해당 협력사는 귀하의 관심사에 대한 프로파일을 만들고 다른 사이트에서도 관련 광고를 표시하기 위해 이 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 브라우저와 기기를 식별함으로써 동작합니다. 이 쿠키를 허용하지 않으면 다른 웹사이트에서 회사가 제공하는 맞춤형 광고를 경험할 수 없습니다.