제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series H7H Instrument Isolation/Block hand Valve H7HIS-66Q

부품 번호:

Tescom-H7HIS-66Q

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/4"FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)