제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIS-6Q

부품 번호:

Tescom-H7VIS-6Q

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/4" FNPT x 3/4" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)