제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1HIS-4B

부품 번호:

Tescom-M1HIS-4B

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FSW Inlet x 1/2" FSW Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)