제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M251VIS-44F-SG

부품 번호:

Tescom-M251VIS-44F-SG

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" MNPT x 1/2" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003