제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4THPS-4-XP-BD

부품 번호:

Tescom-M4THPS-4-XP-BD

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500
OptionsBD Blow Down