제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHEW-44C

부품 번호:

Tescom-M5AKHEW-44C

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

사양

Body Material316SSL
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure5000 psig (344.7Barg)
Max Temperature400°F (204.4 °C)