제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5XP Instrument Gauge Valve M5HPS-44-XP

부품 번호:

Tescom-M5HPS-44-XP

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI 2500 Class