제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIS-46LC-SG

부품 번호:

Tescom-M5VIS-46LC-SG

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003