제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIW-44

부품 번호:

Tescom-M5VIW-44

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

사양

Body Material316SSL
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure5000 psig (344.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)