제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M5V Instrument Gauge Valve M5VVC-46L

부품 번호:

Tescom-M5VVC-46L

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatPTFE
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure1000 psig (68.9 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)