제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series MB3 Instrument Manifold MB3HIS-4-AM

부품 번호:

Tescom-MB3HIS-4-AM

Three Valve Pipe X Flange Bi-Planner Integral Manifold Metal Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS