제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series MB5P Instrument Manifold MB5PHPS-4-XP-SSB

부품 번호:

Tescom-MB5PHPS-4-XP-SSB

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500
OptionsSSB 316SS B8M 6K PSI