제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series MM1 Instrument Manifold MM1VDC-2

부품 번호:

Tescom-MM1VDC-2

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

사양

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)