Afag Módulos pneumáticos de pórtico série PMP 11000105

Número da peça:

AVENTICS-11000105

Gantry module pneumatic PMP 01

especificações

TipoPMP 01
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5, G 1/8
Diâmetro do cilindro25 mm
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso máx.3000 mm
Peso líquido6 kg
Peso movido1.87 kg
Carga útil máx. permitida15 kg cm²
Peso +100 mm curso1.11 kg
Precisão de repetibilidade+/- 0.1 mm
Local de montagemhorizontal
Incluído no lote de fornecimento2x amortecedores SD M14x1 -1, 2x parafuso de batente AS 12/60
AcessóriosCarro de impacto PMP, Dispositivo de bloqueio PMP, Limitador intermediário PMP, Ajuste de precisão PMP, Batente final PMP, Suporte do iniciador PMP, Tampa de cobertura 40 x 40, Tampa de cobertura 40 x 80, Perfil angular PMP, Adaptador de lubrificação PMP, Porca M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1