Afag Série de módulos rotativos RM 32 11001808

Número da peça:

AVENTICS-11001808

Rotary module RMZ 32/1 with flange

especificações

TipoRMZ-32/1 mit Flansch
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5, G 1/8
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido6.36 kg
Consumo de ar (180°)0.27 L
Tempo mín. de giro 180°0.21 s
Tempo mín. de giro 180°0.27 s
Carga útil radial3000 N
Carga útil máx. axial3000 N
Ângulo de rotação0-180°
Nível de ruído60 dB (A)
Torque6 Nm
Precisão angular0.067°
Posições3
Incluído no lote de fornecimento4x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x amortecedores SD M14x1 -2, 2x parafuso de batente AS 12/60
AcessóriosAdaptador universal UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Acessórios alternativosINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1