Afag Slides compactos CS 16 50167742

Número da peça:

AVENTICS-50167742

Compact slide CS 16/30

especificações

TipoCS 16/30
Grelha de fixação30 x 30 mm
Rosca de fixaçãoM4
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro16 mm
Força de pistão em retração103 N
Força de pistão em extensão120 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Curso H30 mm
Limitação de curso2 x 30 mm
Peso líquido0.74 kg
Peso movido0.34 kg
Consumo de ar/ciclo0.0554 L
Nível de ruído64 dB (A)
Velocidade mín.0.1 m/s
Velocidade máx.1 m/s
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm