PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoide ASCO™ Série 340

A linha de válvulas solenoide ASCO série 340 têm design somente de ar para controle de cilindro. É possível instalar em manifold até oito válvulas solenoide com uma ou duas cabeças magnéticas, em qualquer combinação. As válvulas são adequadas para equipamentos de análise e diagnóstico, sistemas de filtros de mangas, equipamento de aquecimento e refino.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FB
    H
    HB
    SD
    0.1
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    1/4"
    NPT
    16.7 W
    17.1 W
    4 way
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 93 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Frequência
    Material do corpo
    Classe da bobina
    Vazão (Cv)
    Tipo de produto
    Meio
    Tensão
    Temperatura ambiente mín.
    Peso do produto
    Press. máx. de operação (Ar)
    Tamanho do tubo/porta
    Porta/encaixes de pressão
    Pressão máx. de operação (PSI)
    Temperatura ambiente máx.
    Voltagem
    Função da válvula
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8340A003AC120/60,110/50D

    ASCO 8340A003AC120/60,110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta50/60 HzAlumínioF0.1
    US$ 2.096,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC110/50D

    ASCO 8340G001AC110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta50 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC115/50D

    ASCO 8340G001AC115/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.777,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8340G001AC120/60,110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta50/60 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC120/60D

    ASCO 8340G001AC120/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta60 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC220/50D

    ASCO 8340G001AC220/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta50 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC220/60D

    ASCO 8340G001AC220/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.777,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC24/60,22/50D

    ASCO 8340G001AC24/60,22/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50/60 HzAlumínioFB
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC24/60D

    ASCO 8340G001AC24/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8340G001AC240/60,220/50D

    ASCO 8340G001AC240/60,220/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide - Ação direta50/60 HzAlumínioFB0.1
    US$ 1.513,00
    ADICIONAR À LISTA