PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8340A003AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8340A003AC120/60,110/50D

US$ 2.096,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/64 GP 4-WAY 16.7 W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.1
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Order Code1892
Kit Number302753
Coil ClassF
Coil Number064982-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/64 in
Watt Rating16.7 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Holding Current (VA)36
Seating ElastomerPOLYETHYLENE
Mounting DirectionANY