ASCO™ 8551B321 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551B321 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    H
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    24 DC
    0.48 W
    4 way
    1 - 2 de 2 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    JPIS8551B321MSDC24/DC

    ASCO JPIS8551B321MSDC24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideHAço inoxidávelNPT
    US$ 1.157,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    JSIS8551B321MODC24/DC

    ASCO JSIS8551B321MODC24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideHAço inoxidávelNPT
    ADICIONAR À LISTA