ASCO™ JPIS8551B321MSDC24/DC

Número da peça:

Asco-JPIS8551B321MSDC24/DC

US$ 1.157,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4NC STAINL0.48/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 0.48/H DC