ASCO™ 8551G409 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G409 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    0.86
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    4 way
    1 - 10 de 239 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551G409AC100/50D

    ASCO 8551G409AC100/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC100/60D

    ASCO 8551G409AC100/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC110/50D

    ASCO 8551G409AC110/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    Solenoide50 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 568,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC110/60D

    ASCO 8551G409AC110/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC115/50D

    ASCO 8551G409AC115/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC12/60D

    ASCO 8551G409AC12/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC208/60D

    ASCO 8551G409AC208/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 568,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC220/50D

    ASCO 8551G409AC220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    Solenoide50 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 568,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC220/60D

    ASCO 8551G409AC220/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 832,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8551G409AC240/60,220/50D

    ASCO 8551G409AC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    Solenoide50/60 HzAço inoxidávelNPT
    US$ 568,00
    ADICIONAR À LISTA