ASCO™ 8551G409AC100/50D

Número da peça:

Asco-8551G409AC100/50D

US$ 832,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4 Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-027-D
Orifice Size1/4 in
Voltage & Frequency100 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 10.1/F AC