PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8210G012DC24/DCD

Número da peça:

Asco-8210G012DC24/DCD

1-1/X 1-5/ 2 NC Aluminum 20.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314681
Coil ClassFT
Coil Number238710-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionAny