PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8215C083VMAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8215C083VMAC120/60,110/50D

2 X 2-3/ 2NO ALUMIN15.4/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)58.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304692-VM
Coil ClassFT
Coil Number099257-001-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 15.4/F AC
Holding Current (VA)24
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT