PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8215H070DC24/DCD

Número da peça:

Asco-8215H070DC24/DCD

1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN15.8/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326682
Coil ClassFT
Coil Number501695-006-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC