PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G081MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-8316G081MBDC24/DCD

1/4 X 5/16 3NC STAINL11.6/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322179
Coil ClassFT
Coil Number238710-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 11.6/F DC