PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8344G072AC100/50D

Número da peça:

Asco-8344G072AC100/50D

US$ 1.468,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency100 AC with 50 Hz
Product Weight5.20 lbs
Kit Number302711
Coil ClassFT
Coil Number238610-027-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY