PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8344G072DC240/DCD

Número da peça:

Asco-8344G072DC240/DCD

US$ 1.204,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 4 BRASS 11.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage240DC
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302733
Coil ClassFT
Coil Number238710-054-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY