PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8353G041DC12/DCD

Número da peça:

Asco-8353G041DC12/DCD

1 X 1-1/ 2NC ALUMIN18.6/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFB
Coil Number238310-104-D
Min to Max Ambient Temperature0 - 150 deg;F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 18.6/F DC
Seating ElastomerTPE-E
Mounting DirectionANY