ASCO™ 8551G413DC120/DCD

Número da peça:

Asco-8551G413DC120/DCD

US$ 556,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/8 4 Brass 17.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238710-034-D
Voltage120 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 11.6/F DC