ASCO™ 8551G413 Solenoid Spool Valve
ASCO 8551G413DC110/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413DC12/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413DC120/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413DC240/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413DC48/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413MSAC100/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413MSAC100/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413MSAC110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413MSAC110/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G413MSAC115/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |