ASCO™ 8551G413DC48/DCD

Número da peça:

Asco-8551G413DC48/DCD

US$ 556,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4 Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238710-017-D
Voltage48 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 11.6/F DC