PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ E290CP2V0K00VV1

Número da peça:

Asco-E290CP2V0K00VV1

Onde comprar
PROPORTIONAL MOTORISED VALVE ASCO E290CP2V0K00VV1 24/DC 2/2 STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 SETPOINT 0-10V, FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.12 / 2.70
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 3/8 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationMotorised
MediaLight Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)0 - 6 bar
Product Weight0.40 kg
Coil ClassB
Min to Max Ambient Temperature-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature-10 - 90 °C
Orifice Size10 mm
Voltage24 Volts DC