ASCO™ EF8003G300DC48/DCD

Número da peça:

Asco-EF8003G300DC48/DCD

US$ 1.382,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 1/16 3NC ST.ST.1.4 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316816
Coil ClassF
Coil Number238714-912-D
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/16 3NC SS OPER 1.4/F DC