Operador solenoide ASCO™ Série 003 (NEMA types, CSA)
ASCO 8003G300DC24/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide - Ação direta | NPT | Aço inoxidável | LP | Ar, gás inerte |
ASCO EF8003G300DC12/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide - Ação direta | NPT | Aço inoxidável | Ar, gás inerte |
ASCO EF8003G300DC24/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide - Ação direta | NPT | Aço inoxidável | LP | Ar, gás inerte |
ASCO EF8003G300DC48/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | NPT | Aço inoxidável | F |
ASCO EFMF8003G300DC24/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | NPT | Aço inoxidável | F |
ASCO EV8003G300DC12/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide - Ação direta | NPT | Aço inoxidável | Ar, gás inerte |
ASCO EV8003G300DC24/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide - Ação direta | NPT | Aço inoxidável | LP | Ar, gás inerte |
ASCO EVL8003G300DC24/DCK
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | NPT | Aço inoxidável | F |
ASCO EVMF8003G300DC24/DCD
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | NPT | Aço inoxidável | F |
ASCO EVMFL8003G300DC24/DCK
| Acionamento | Porta/encaixes de pressão | Material do corpo | Classe da bobina | Meio |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | NPT | Aço inoxidável | F |