PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8215G010AC240/60D

Número da peça:

Asco-EF8215G010AC240/60D

US$ 390,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)3.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassF
Coil Number238614-058-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY