ASCO™ EF8215G013VAC24/60,22/50D

Número da peça:

Asco-EF8215G013VAC24/60,22/50D

US$ 582,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238614-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC