PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8215G023AC120/60D

Número da peça:

Asco-EF8215G023AC120/60D

US$ 561,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2NO ALUM 10.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number302361
Coil ClassF
Coil Number238614-032-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY