ASCO™ EF8316H381VMODC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316H381VMODC24/DCD

US$ 1.499,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 6.1 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325117
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC